Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 3044 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 44,4 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa: PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5; (com arruela plana) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|