• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IS5008

Sensor indutivo

IS5008

IS-3002-BNKG/6M

Sensor indutivo

IS5008

IS-3002-BNKG/6M

  • Formato retangular especialmente compacta
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Frequência de comutação muito alta
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância real de comutação Sr [mm] 2 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,6
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2791
Dados mecânicos
Peso [g] 125
Invólucro Retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Materiais PBT
Máx. torque de aperto [Nm] < 0,5; (com arruela plana)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²