Sensor indutivo
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
Sensor indutivo
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Frequência de comutação muito alta
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Cabo conector curto com conector M8
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Alcance aumentado | não |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 3044 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 17,2 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa: PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5; (com arruela plana) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|