Sensor indutivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Sensor indutivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Cabo conector curto com conector M8
- Indicação bem visível do estado de comutação
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 3 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 3 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...2,4 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2965 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,3 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | PBT; PC |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5; (com arruela plana) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,15 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |