Sensor indutivo
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
Sensor indutivo
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
- Formato especialmente curto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Tecnologia de conexão compacta mediante saída de cabo lateral
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; (24 V) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,6 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1045 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 57 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; face ativa: PBT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|