• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IT5051

Sensor indutivo

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

Sensor indutivo

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Compacto conector M8
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 1,5
Invólucro Cilíndrico
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 30
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1,5
Distância real de comutação Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,22
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 65; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada: IP 67)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 emissão classe B
MTTF [anos] 1462
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A017
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 15,5
Invólucro Cilíndrico
Montagem embutido
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 30
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PPSU
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
Arruela de fixação: 1
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A