• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IV5059

Sensor indutivo

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

Sensor indutivo

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

  • Superfície ativa ajustável em cinco posições
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Para aplicações na tecnologia de transporte
  • Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
  • ce
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída antivalente
Alcance de detecção [mm] 20
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 40 x 40 x 118
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 20; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída antivalente
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 300
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 20
Distância real de comutação Sr [mm] 20 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...16,2
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...10
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Proteção IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 15 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 10 g (10...2000 Hz) / 10 ciclos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
MTTF [anos] 652,2
Certificado UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 1438
Invólucro Retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 40 x 40 x 118
Materiais PA 6.6; zinco moldado sob pressão revestido de epóxi; face ativa: PA 6.6; janela LEDs: PA; parafusos: aço inoxidável 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Observações
Observações
5 posições possíveis da zona ativa
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 20 m, PVC; 4 x 0,50 mm²