• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IY5046

Sensor indutivo

IY5046

IYB30,8-BPKG/V2A/ RT

Sensor indutivo

IY5046

IYB30,8-BPKG/V2A/ RT

  • Formato especialmente curto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Tecnologia de conexão compacta
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 0,8
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 0,8
Distância real de comutação Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...0,65
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2053
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 43
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Designação da rosca M5 x 0,5
Materiais 1.4305 (aço inoxidável / 303); face ativa: POM
Máx. torque de aperto [Nm] 2
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, vermelho
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²