Sensor indutivo
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
Sensor indutivo
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
- Formato especialmente curto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Tecnologia de conexão compacta
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,65 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2060 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 35,1 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Designação da rosca | M5 x 0,5 |
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); face ativa: POM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; para aplicações em movimento permanente; 3 x 0,14 mm² |
---|