Sensor indutivo
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
Sensor indutivo
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Com conector compacto M8
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 1,5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1,5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 10,4 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Designação da rosca | M5 x 0,5 |
Materiais | invólucro: 1.4305 (aço inoxidável / 303); janela LEDs: PPSU; face ativa: POM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|