Sensor capacitivo
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Sensor capacitivo
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Medição confiável do nível através de paredes de recipiente não metálicas
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Montagem simples graças a adaptador de montagem e braçadeiras
- LED bem visível para indicação do estado de comutação
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: KQ5100 Comparação de produtos: KQ5012 / KQ5100 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4,7 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Área de aplicação
Aplicação | detecção de nível para a indústria de alimentos e bebidas |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 0,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4,7 |
---|
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -20...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 735 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 32,6 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiais | PBT; TPE-U; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x MOLEX |