Sensor de posição resistente a pressão para cilindro hidráulico
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Sensor de posição resistente a pressão para cilindro hidráulico
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Invólucro todo em metal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicação | cilindro hidráulico | ||||
Substâncias | detecção de metais ferrosos | ||||
Min. Berstdruck [bar] | 2000 | ||||
Resistência à pressão [bar] |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Consumo de corrente [mA] | < 23 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 300 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1,6 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | < 15 |
---|---|
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Repetibilidade [% de Sr] | < 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 120 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 1701 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 54,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Designação da rosca | M14 x 1,5 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FPM 90 |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 25 |
Invólucro todo em metal | sim |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PEI; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|