- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores de segurança RFID e codificados magneticamente
- Sensores codificados magneticamente
- MN200S
sensor codificado magneticamente
MN200S
MN14005-AKOG/-H
sensor codificado magneticamente
MN200S
MN14005-AKOG/-H
- Possível acionar de diferentes direções
- Possível proteger melhor contra manipulação através da instalação encoberta por aço inoxidável.
- Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
- Alto nível de segurança de acordo com a ISO 13849-1 até PL e em combinação com uma unidade de avaliação do tipo G150xS / AC4x2S
Características do produto
Saída | 2 x normalmente aberto; (sem potencial) |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 5; (com atuador definido) |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 36 x 13 x 26 |
Área de aplicação
Modelo | atuador codificado |
---|---|
Modo de operação | operação contínua |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Resistência externa (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Saídas
Saída | 2 x normalmente aberto; (sem potencial) |
---|---|
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 150 |
Dados de saída | Interface tipo A |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5; (com atuador definido) |
---|---|
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] | 15 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] | 10 |
---|---|
Tempos máx. de queda [ms] | 0,1 |
Tempo de comutação máx. incl. saltos [ms] | 0,6 |
Condições ambientais
Aplicações | Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % | |
Pressão do ar [kPa] | 80...106 | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | |
Nevoeiro salino | não | |
Proteção | IP 67; IP 69K; (instalação de canos protegida) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
|
B10D | 20.000.000; (sem carga; com carga máx.. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 219 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiais | PA |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,8...2 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|