• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Tecnologia de segurança
  3. Sensores de segurança RFID e codificados magneticamente
  4. Sensores codificados magneticamente
  5. MN504S

sensor codificado magneticamente

MN504S

MN46008-AKOG/-H

sensor codificado magneticamente

MN504S

MN46008-AKOG/-H

  • Possível acionar de diferentes direções
  • Possível proteger melhor contra manipulação através da instalação encoberta por aço inoxidável.
  • Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
  • Alto nível de segurança de acordo com a ISO 13849-1 até PL e em combinação com uma unidade de avaliação do tipo G150xS / AC4x2S
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Saída 2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (sem potencial)
Alcance de detecção [mm] 8; (com atuador definido)
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 88 x 13,1 x 25
Área de aplicação
Modelo atuador codificado
Modo de operação operação contínua
Aplicação para aplicações de segurança
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 24 DC
Tensão de isolação classificada [V] 60
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade não
Resistência externa (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Saídas
Saída 2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (sem potencial)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 50
Frequência de comutação DC [Hz] 150
Dados de saída Interface tipo A
Proteção contra curto-circuitos não
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] 20
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 8; (com atuador definido)
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] 20
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] 10
Tempos máx. de queda [ms] 0,1
Tempo de comutação máx. incl. saltos [ms] 0,6
Condições ambientais
Aplicações Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Aviso sobre a temperatura do ambiente
vida útil ≤ 87600 h
Temperatura ambiente [°C] 10...40
Aviso sobre a temperatura do ambiente
vida útil ≤ 175200 h
Umidade relativa do ar máx. [%] para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 %
Pressão do ar [kPa] 80...106
Altura máx. acima do nível do mar [m] 2000
Nevoeiro salino não
Proteção IP 67; IP 69K; (instalação de canos protegida)
Certificações / testes
EMC
IEC 60947-5-1
Resistência a choques
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistência à vibrações
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Classificação de segurança
Vida útil TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vida útil TM (especificações adicionais)
20 anos
B10D 20.000.000; (sem carga; com carga máx.. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Dados mecânicos
Peso [g] 266,5
Invólucro Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 88 x 13,1 x 25
Materiais invólucro: PA; Placa de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Máx. torque de aperto [Nm] 0,8...2
Acessórios
Material incluído
atuador codificado
Observações
Observações
Em combinação com uma unidade de avaliação do modelo G150xS / AC4x2S é possível alcançar até PL e (ISO13849-1) ou SIL cl 3 (IEC62061)
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²