Características do produto
Saída |
2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (sem potencial) |
Alcance de detecção [mm] |
8; (com atuador definido) |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Área de aplicação
Modelo |
atuador codificado |
Modo de operação |
operação contínua |
Aplicação |
para aplicações de segurança |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
24 DC |
Tensão de isolação classificada [V] |
60 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Resistência externa (Ri) [Ω] |
10; (1 W) |
Saídas
Saída |
2 x normalmente aberto, 1 x normalmente fechado; (sem potencial) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
50 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
150 |
Dados de saída |
Interface tipo A |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] |
20 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
8; (com atuador definido) |
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] |
20 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] |
10 |
Tempos máx. de queda [ms] |
0,1 |
Tempo de comutação máx. incl. saltos [ms] |
0,6 |
Condições ambientais
Aplicações |
Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Umidade relativa do ar máx. [%] |
para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % |
Pressão do ar [kPa] |
80...106 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Nevoeiro salino |
não |
Proteção |
IP 67; IP 69K; (instalação de canos protegida) |
Certificações / testes
EMC |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Certificado UL |
Ta |
10...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Classificação de segurança
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
B10D |
20.000.000; (sem carga; com carga máx.. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
176,6 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Materiais |
invólucro: PA; Placa de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,8...2 |
Observações
Observações |
Em combinação com uma unidade de avaliação do modelo G150xS / AC4x2S é possível alcançar até PL e (ISO13849-1) ou SIL cl 3 (IEC62061) |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |