Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Alcance de detecção [mm] |
12; (com atuador definido) |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
72 x 18 x 25 |
Área de aplicação
Modelo |
atuador codificável |
Modo de operação |
operação contínua |
Homologação de radiotransmissão para |
EUA; Canadá; Austrália; EU/RED; China; Cingapura |
Nota sobre a aprovação de rádio |
A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads". |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
20,4...26,4 DC |
Tensão de isolação classificada [V] |
32 |
Corrente de operação [mA] |
40...700 |
Corrente sem carga [mA] |
30 |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
1500 |
RFID
Freqüência de operação [MHz] |
0,125 |
Potência de emissão ERP [mW] |
0,0002245 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Corrente residual máx. [mA] |
0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
50 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1 |
Dados de saída |
Interface tipo C classe 2 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] |
200 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
12; (com atuador definido) |
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] |
16 |
Precisão / desvios
Histerese [%] |
20 |
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] |
160 |
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms] |
600 |
Condições ambientais
Aplicações |
Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Umidade relativa do ar máx. [%] |
para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % |
Pressão do ar [kPa] |
80...106 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Radiação ionizante |
não permissível |
Nevoeiro salino |
não |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
177,5 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
72 x 18 x 25 |
Materiais |
PA |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,8...2 |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
1 x LED, (ACT) |
Entrada |
1 x LED, (IN) |
Saída |
1 x LED, (OUT) |
em operação |
1 x LED, (PWR) |
|
Acessórios
Material incluído |
atuador codificável |
arruelas: 4 |
tampa de proteção: 8 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |