Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Invólucro | circular |
Dimensões [mm] | 32 x 25 x 20 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consumo de corrente [mA] | < 1,2; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Faixa de registro
Diâmetro da esfera de medição [mm] | 4 |
---|---|
Velocidade máx. de passagem [m/s] | 25 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 3318 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 150 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 100 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 48 |
---|---|
Invólucro | circular |
Dimensões [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diâmetro interno [mm] | 10 |
Materiais | PA 12-GF30 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|