Sensor de anel indutivo NAMUR
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
Sensor de anel indutivo NAMUR
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Detecção segura de objetos de diâmetro muito pequeno
- Tempo de resposta extremamente curto
- Ampla faixa de temperatura operacional
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Invólucro | circular |
Dimensões [mm] | 32 x 25 x 20 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho | biestável |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consumo de corrente [mA] | valor do sentido de movimento A : < 1,2; valor do sentido de movimento B : > 2,1 |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Faixa de registro
Diâmetro da esfera de medição [mm] | 4 |
---|---|
Velocidade máx. de passagem [m/s] | 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 2 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 1256 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 90 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 90 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 48 |
---|---|
Invólucro | circular |
Dimensões [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diâmetro interno [mm] | 10 |
Materiais | PA 12-GF30 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|