Sensor NAMUR indutivo
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Sensor NAMUR indutivo
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Frequência de comutação muito alta
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,24 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anos] | 3119 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 210 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 115 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 78,55 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão revestido especial; face ativa: PBT; janela LEDs: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|