Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anos] | 4697 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 145 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 110 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 221,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido especial; face ativa: PBT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|