Características do produto
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação |
sim |
Amplificador |
conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] |
7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] |
< 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção |
II |
Saídas
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
normalmente fechado |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
22 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Proteção |
IP 67 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] |
250 |
Indutância própria máx. [µH] |
120 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
153,4 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
latão revestido especial; face ativa: PBT; janela LEDs: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x 90° LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |