• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. NT5001

Induktiver NAMUR-Sensor

NT5001

ITA2001-N/1D/1G

Induktiver NAMUR-Sensor

NT5001

ITA2001-N/1D/1G

  • Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
  • Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
  • Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
  • Frequência de comutação muito alta
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
Características do produto
Função elétrica NAMUR
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 1
Invólucro Cilíndrico
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 30
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação sim
Amplificador conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensão nominal DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensão de conexão DC [V] 7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas)
Consumo de corrente [mA] < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1)
Classe de proteção III
Saídas
Função elétrica NAMUR
Saída normalmente fechado
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 30; (quando utilizado fora de áreas explosivas)
Frequência de comutação DC [Hz] 2000
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1
Distância real de comutação Sr [mm] 1 ± 10 %
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
Aprovação PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
Identificação dos aparelhos ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Carga de choque/vibração 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [anos] 4816
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] 80
Indutância própria máx. [µH] 70
Dados mecânicos
Peso [g] 116
Invólucro Cilíndrico
Montagem embutido
Dimensões [mm] Ø 6,5 / L = 30
Materiais latão revestido especial; face ativa: PBT
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²