Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Para conexão a circuitos intrinsecamente seguros
- Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Frequência de comutação muito alta
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anos] | 4816 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 81 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 74 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 148 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiais | latão revestido especial; face ativa: PBT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|