Características do produto
Tipo de luz |
RGBW |
Resolução de imagem [px] |
1280 x 960 |
Taxa de leitura máx. [Hz] |
40 |
Área de aplicação
Característica especial |
filtro de polarização |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 320; (24V DC típico) |
Consumo de corrente máximo [mA] |
800; (18V DC, com saídas comutadas, cartão de memória ativo) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tipo de luz |
RGBW |
Comprimento da onda [nm] |
625; 525; 453 |
Sensor de imagem |
sensor de imagem CMOS p/b |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Trigger |
externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna |
Saídas
Função elétrica |
PNP/NPN; (parametrizável) |
Quantidade de saídas digitais |
2; (configuráveis) |
Saída |
configuráveis |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
1 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
Distância de trabalho |
campo da imagem |
|
|
85 |
28 x 21 |
|
|
300 |
92 x 69 |
|
|
500 |
152 x 114 |
|
|
1000 |
302 x 227 |
|
|
1500 |
453 x 340 |
|
|
2000 |
603 x 452 |
|
|
2500 |
753 x 564 |
|
|
|
Distância de trabalho [mm] |
> 85 |
Resolução de imagem [px] |
1280 x 960 |
Tipo de objeto |
Padrão |
Filtro polarizador disponível |
sim |
Taxa de leitura máx. [Hz] |
40 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
via PC com ifm Vision Assistant |
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet |
Ethernet
Quantidade de interfaces Ethernet |
1 |
Padrão de transmissão |
10Base-T; 100Base-TX |
Taxa de transmissão |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
TCP/IP; PROFINET |
Configurações de fábrica |
endereço IP: 192.168.0.69 |
máscara da subrede: 255.255.255.0 (Class C) |
endereço IP do gateway: 192.168.0.201 |
endereço MAC: consulte a placa de tipo |
|
Tipo utilizado |
Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
4000 |
Proteção |
IP 65 |
Grau de sujidade |
3 |
Certificações / testes
EMC |
EN IEC 61000-6-4 emissão de interferências |
Ambiente industrial |
EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído |
Ambiente industrial |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / não repetitivo |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / repetitivo |
|
Resistência à vibrações |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Segurança fotobiológica |
grupo de risco 1; (EN 62471) |
Segurança elétrica |
EN IEC 61010-2-201 |
alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
620,9 |
Tipo de montagem |
Montagem roscada; (orifício M4 x 7mm) |
Dimensões [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiais |
invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: Gorillaglas; janela LEDs: PC; botões: POM |
Material da vedação |
FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] |
2,1 |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
2 x LED, verde |
Função |
2 x LED, amarelo |
botão multifuncional |
2 x LED, verde/amarelo |
|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Acessório opcional |
acessórios de montagem |
Discos protetores |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Alimentação
|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável |
conexão elétrica - Ethernet
|
Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo: aço inoxidável; vedação: FKM |