- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Sensores de visão
- Sensores de visão 2D para a detecção e inspeção de objetos
- O2D542
Sensor de reconhecimento de objetos
O2D542
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
Sensor de reconhecimento de objetos
O2D542
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
- Verificação 2D combinável de contornos e superfícies para uma máxima garantia de qualidade
- O software fácil de utilizar simplifica a configuração das tarefas de inspeção
- Os algoritmos potentes podem responder até mesmo aos requisitos mais exigentes
- Função confiável com variações de condições de luminosidade
- Foco elétrico em detalhes
Características do produto
Tipo de luz | RGBW |
---|---|
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 |
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 320; (24V DC típico) |
Consumo de corrente máximo [mA] | 800; (18V DC, com saídas comutadas, cartão de memória ativo) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | RGBW |
Comprimento da onda [nm] | 625; 525; 453 |
Sensor de imagem | sensor de imagem CMOS p/b |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Trigger | externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2; (configuráveis) |
Saída | configuráveis |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância de trabalho [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objeto | Grande angular | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro polarizador disponível | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | via PC com ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP; PROFINET | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Tipo utilizado | Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 65 |
Grau de sujidade | 3 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
Segurança fotobiológica | grupo de risco 1; (EN 62471) | ||||
Segurança elétrica |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 616,2 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada; (orifício M4 x 7mm) |
Dimensões [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: Gorillaglas; janela LEDs: PC; botões: POM |
Material da vedação | FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,1 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Alimentação
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo: aço inoxidável; vedação: FKM |