- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Sensores de visão
- Sensores de visão 2D para a detecção e inspeção de objetos
- O2U554
Sensor de reconhecimento de objetos
O2U554
O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/T/5A
Sensor de reconhecimento de objetos
O2U554
O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/T/5A
- Sensor de visão 2D universal para controle de qualidade e identificação (detecção de contorno, análise BLOB, leitura de códigos 1D/2D, OCR)
- luzes LED infravermelhas integradas para a iluminação ideal de componentes, códigos ou caracteres
- Interfaces de processo integradas: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
- Função confiável com variações de condições de luminosidade
- Cartão de memória integrado
- interface de processo IO-Link
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 |
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 380; (18V DC típico) |
Consumo de corrente máximo [mA] | < 800 (18V DC, com saídas comutadas, cartão de memória ativo ) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 850 |
Sensor de imagem | sensor de imagem CMOS p/b |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Trigger | externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interna |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2; (configuráveis) |
Saída | configuráveis |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Campo de visão [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância de trabalho [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||
Resolução de imagem [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
Tipo de objeto | Teleobjetiva | ||||||||||||||||||
Códigos legíveis | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
Qualidade do código baseado em |
|
||||||||||||||||||
Fontes legíveis | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
Reconhecimento de texto | sim | ||||||||||||||||||
Leitura omnidirecional | sim | ||||||||||||||||||
Inclinação máx. do nível da imagem [°] | 45 | ||||||||||||||||||
Taxa de leitura máx. [Hz] | 40 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | botão multifuncional; via PC com ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Tipo utilizado | Configuração de parâmetros; transmissão de dados |
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 65 |
Grau de sujidade | 3 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
Segurança fotobiológica | grupos livres; (EN 62471) | ||||
Segurança elétrica |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 603,2 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada; (orifício M4 x 7mm) |
Dimensões [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: Gorillaglas; janela LEDs: PC; botões: POM |
Material da vedação | FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,1 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Alimentação
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo: aço inoxidável; vedação: FKM |