• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Transmissor forma de construção PA
  5. PA9026

Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA9026

PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V

Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA9026

PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V

  • Sinal de saída preciso e linear de 0...10 V
  • Elevada repetibilidade e pequena variação da curva característica
  • Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36 psi 0...250 kPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 Rosca interna
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...90; (sob encomenda: -40...90 °C)
Min. Berstdruck
50 bar 725 psi 5 MPa
Resistência à pressão
20 bar 290 psi 2 MPa
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 16...32 DC
Consumo de corrente [mA] < 18
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Tensão da saída analógica [V] 0...10
Min. resistência de carga [Ω] 2000
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36 psi 0...250 kPa
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,05; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
emissão de interferências segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
CISPR 25
imunidade a ruído segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
ISO 11452-2 HF irradiado 100 V/m
ISO 7637-2 pulse grau de severidade 4
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Categoria 3
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Categoria 2
MTTF [anos] 478
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Aplicações ferroviárias
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Dados mecânicos
Peso [g] 221,5
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiais em contato com o fluído 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 Rosca interna
Elemento de estrangulamento disponível não (instalação posterior)
anzeigen-bedienelemente
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado