• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Todos os sensores de pressão / de vácuo
  5. PE3002

Sensor de pressão com display

PE3002

PE-100-SDR14-MFPKG/US/ /E

Sensor de pressão com display

PE3002

PE-100-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • Vedação especial para aplicação em processos de limpeza
  • Com saída de comutação e analógica programável
  • Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
  • Display LED de 4 dígitos bem legível
  • Alta resistência a choques e vibrações
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PE2092 ou PE2592 Comparação de produtos: PE3002 / PE2092 / PE2592 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 Rosca interna
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Condicional utilizável para aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda
Não utilizável para óleos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Min. Berstdruck
650 bar 9400 psi 65 MPa
Resistência à pressão
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...36 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 50
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Proteção contra sobretensão sim; (< 40 V)
Retardo de prontidão [s] 0,3
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)
Função elétrica PNP
Quantidade de saídas digitais 1
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] < 170
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Tensão da saída analógica [V] 0...10
Min. resistência de carga [Ω] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Ponto de comutação SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Ponto de comutação e retorno rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
Em intervalos de
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Ajuste de fábrica
SP1 = 25,0 bar rP1 = 23,0 bar
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] < ± 0,5
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,25
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,05; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] 0; 0,2...50
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] 3
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 213
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 262,5
Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiais em contato com o fluído 1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica; Vedação da célula de medição: EPDM
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 Rosca interna
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 3 x LED, verde
Status de chaveamento LED, amarelo
Display de funções exibição alfanumérica, 4 dígitos
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado