- Produtos
- PF2058
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
- Medição do nível e detecção do limite com saída analógica / de comutação combinadas
- Saída analógica e de comutação programável
- Estabilidade duradoura graças a alta repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Montagem embutida em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 03/31/2024
Descontinuado a partir de: 03/31/2024
Produtos alternativos: PI1008 ou PI1708 Comparação de produtos: PF2058 / PI1008 / PI1708 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos. não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Montagem | Invólucro com rotação de 350° | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável 1:4) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável 1:4) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
||||||
Em intervalos de |
|
||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Amortecimento da saída analógica dAA níveis [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 182 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 278 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | mbar; inH2O; kPa |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório | |
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|