- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Manômetro de contato eletrônico com display analógico
- PG2794
Sensor de pressão de alinhamento frontal com exibição analógica
PG2794
PG-010-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensor de pressão de alinhamento frontal com exibição analógica
PG2794
PG-010-REA01-MFRKG/US/ /P
- Indicador analógico, interruptor e transmissor de pressão em um aparelho
- Muito boa legibilidade também à distância
- Display rotativo com barra LED para indicação dos pontos de comutação
- Invólucro de aço inoxidável robusto e higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Conexão de processo embutida para aplicação em processos de CIP e SIP
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | ||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | ||
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Resistência à pressão |
|
||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | ||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 70; (24 V) |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 6 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico [bar] | 1,5...16 | ||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 10 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0,01...30 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0,01...30 |
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 25 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 100 | ||||||||||
Aviso da aprovação |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 520,1 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; FKM; PTFE; visor: Vidro de segurança laminado 4 mm |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala disponível | sim | ||||||||||||
Área de exibição máx. ampliável |
|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|