- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Aplicação na tecnologia de processos para temperaturas elevadas
- PI2209
Sensor com display para embutir frontalmente
PI2209
PI-1-1BREZ01-MFRKG/US/ /P
Sensor com display para embutir frontalmente
PI2209
PI-1-1BREZ01-MFRKG/US/ /P
- Para aplicação em áreas de alta temperatura na indústria alimentícia e de bebidas
- Invólucro robusto de aço inoxidável com design embutido e higiênico
- Com tecnologia de conexão de dois e três condutores
- Simplificação dos trabalhos de cablagem no caso de operação como corrente de loop de dois condutores
- Selo diafragma integrado com grampo e membrana em aço inoxidável
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -20...200 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
Dados elétricos
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
Tensão de operação [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 3,6...21 |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Tensão de operação [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
---|---|
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||||||||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
|||||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
|||||||||
Em intervalos de |
|
|||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,3; (0...200 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Tempos de reação
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 45 |
---|
Tempo de resposta mín. da saída de comutação dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 7 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.0 | ||||
SDCI-Padrão | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Perfil | sem perfil | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...100 | |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 141 | ||||
Aviso da aprovação |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1074,4 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Ciclos de pressão mín. | 10 milhões |
Conexão de processo | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,38 / - |
Fluido de enchimento para transmissão de pressão | NEOBEE (adequado para a indústria alimentícia, conforme a FDA) |
Diâmetro da membrana [mm] | 34 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % da amplitude |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |