- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Todos os sensores de pressão / de vácuo
- PIM694
Sensor de pressão com função de diagnóstico de bombas
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Sensor de pressão com função de diagnóstico de bombas
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Duas funções em um aparelho: Monitoramento de bombas e detecção da pressão
- Diagnóstico confiável de interferências na área de aspiração e detecção de cavitações
- Detecção de fugas de líquidos ou entrada de ar na bomba
- Monitoramento independente da pressão do sistema com segunda saída de comutação
- Regulação da bomba mediante saída analógica
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Montagem | Invólucro com rotação de 350° | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 | |
---|---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) | |
Função elétrica | PNP | |
Quantidade de saídas digitais | 2 | |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 350 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Quantidade de saídas analógicas | 1 | |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável) | |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Proteção contra curto-circuitos | sim | |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
||||||
Em intervalos de |
|
||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 2,5 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...10 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...10 |
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 0,2 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ponto zero; amplitude |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 188 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 455,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|