Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Alcance de medição |
|
Conexão de processo |
conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Área de aplicação
Aplicação |
para aplicações industriais |
Substâncias |
fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck |
|
Resistência à pressão |
|
Tipo de pressão |
pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
9,6...32 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 25 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
500 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
Ponto de comutação SP |
12...400 bar |
1,2...40 MPa |
|
Histerese |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] |
< ± 2,5; (precisão de ajuste) |
Repetibilidade [% do valor final] |
< ± 0,5; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% do valor final] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Influência da temperatura por 10 K |
< ± 0,5 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
anéis de ajuste |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...100 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
668 |
Certificado UL |
Número do arquivo UL |
E174189 |
|
Diretiva de equipamentos sob pressão |
Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] |
96,2 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Dimensões [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Materiais |
PBT; PC; FKM; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Ciclos de pressão mín. |
50 milhões |
Máx. torque de aperto [Nm] |
25 |
Conexão de processo |
conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Elemento de estrangulamento disponível |
não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
|
Escala disponível |
sim |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |