- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Ajuste intuitivo do ponto de comutação
- PK8732
Interruptor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
Interruptor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
- Fácil ajuste do ponto de comutação com dois anéis de ajuste que podem ser lidos de forma ideal
- Estabilidade bastante duradoura graças à robusta célula de medição de aço inoxidável com alta resistência à pressão admissível
- Bloqueio mecânico impede um desajuste acidental
- Expectativa de vida de mais de 50 milhões de ciclos de pressão
- Para aplicação na tecnologia hidráulica, pneumática, de climatização e de refrigeração
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca R 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | ||
---|---|---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Resistência à pressão |
|
||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 500 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] | < ± 2,5; (precisão de ajuste) |
---|---|
Repetibilidade [% do valor final] | < ± 0,5; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% do valor final] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,5 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | anéis de ajuste |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 540 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 93 |
---|---|
Materiais | PBT; PC; FKM; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Ciclos de pressão mín. | 50 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca R 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala disponível | sim |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|