- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Todos os sensores de pressão / de vácuo
- PN4221
Sensor de pressão com display
PN4221
PN-250-SBN14-HFBOW/LS/ /V
Sensor de pressão com display
PN4221
PN-250-SBN14-HFBOW/LS/ /V
- Saída de comutação Triac sem potencial para correntes de até 2,5 A
- Para aplicação em redes de tensão alternada
- Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Condicional utilizável para | aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | < 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 90...250 AC |
Tensão nominal AC [V] | < 250 |
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | Triac |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frequência de comutação AC [Hz] | < 160 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 1,0 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,5 |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 224,58 | ||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 358,25 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |
---|