Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Alcance de medição |
-1...1 bar |
-1000...1000 mbar |
-30...30 inHg |
-100...100 kPa |
|
Conexão de processo |
conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Área de aplicação
Aplicação |
para aplicações industriais |
Substâncias |
fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck |
50 bar |
1476 inHg |
5000 kPa |
|
Resistência à pressão |
|
Tipo de pressão |
pressão relativa; vácuo |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] |
5...10 |
Tensão de operação [V] |
90...250 AC |
Tensão nominal AC [V] |
< 250 |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Retardo de prontidão [s] |
0,2 |
Watchdog integrado |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Função elétrica |
Triac |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
< 160 |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
-1...1 bar |
-1000...1000 mbar |
-30...30 inHg |
-100...100 kPa |
|
Ponto de comutação SP |
-0,97...1 bar |
-29...30 inHg |
-97...100 kPa |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
-0,99...0,98 bar |
-30...29 inHg |
-99...98 kPa |
|
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] |
< ± 1,0 |
Repetibilidade [% de duração] |
< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de linearidade [% de duração] |
< ± 0,5 |
Desvio de histerese [% de duração] |
< ± 0,1 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] |
< ± 0,1; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] |
0...4 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
botão de programação |
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...100 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
224,58 |
Diretiva de equipamentos sob pressão |
Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] |
389 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Dimensões [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Materiais |
1.4301 (aço inoxidável / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiais em contato com o fluído |
1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. |
100 milhões |
Conexão de processo |
conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível |
não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
LED, vermelho |
Display de funções |
Display do LED de 7 segmentos |
valores de medição |
Display do LED de 7 segmentos |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido |
Observações
Observações |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |