- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Forma de construção PN / PE com exibição digital
- PN7694
Sensor de pressão com display
PN7694
PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V
Sensor de pressão com display
PN7694
PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V
- Duas saídas de comutação, uma delas com interface de comunicação IO-Link
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica | |||
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Ponto de comutação SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Distância mín. entre SP e rP |
|
|||
Em intervalos de |
|
Ponto de comutação SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Distância mín. entre SP e rP |
|
|||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,25 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A; (se o pino 2 não está conectado: B) | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||
Nota |
|
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,01 | ||||||
Resolução IO-Link pressão [MPa] | 0,001 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Perfil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3 | ||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,005 | ||||||||
Resolução IO-Link pressão [MPa] | 0,0005 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 260 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 243,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|