Interruptor de pressão com célula de medição de cerâmica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Interruptor de pressão com célula de medição de cerâmica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída de diagnóstico
- Alta resistência a choques e vibrações
- Expectativa de vida de mais de 100 milhões de ciclos de pressão
- Confortável comunicação via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...36 DC; (operação de comunicação: 18...32) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||||||||
Em intervalos de |
|
|||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP em intervalos [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 69K; IP 68; (7 dias / 1 m de profundidade de água / 0,1 bar) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 308 | ||||||||||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 211,1 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5 |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Função Teach | sim |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|