- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Forma de construção compacta com display para a pneumática
- PQ0834
Sensor de pressão para a pneumática
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Sensor de pressão para a pneumática
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Monitoramento confiável da pressão do sistema em sistemas pneumáticos e de ar comprimido
- Altíssima resistência à sobrepressão e à vácuo
- Display LED inclinado bem legível
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída de diagnóstico
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | -1...10 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/8 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | ar comprimido |
Condicional utilizável para | outros meios a pedido |
Temperatura do fluído [°C] | 0...60 |
Min. Berstdruck [bar] | 30 |
Resistência à pressão [bar] | 20 |
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 40 V) |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | -1...10 |
---|---|
Ponto de comutação SP [bar] | -0,9...10 |
Ponto de comutação e retorno rP [bar] | -0,95...9,95 |
Em intervalos de [bar] | 0,05 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,25 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 2,5 |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; função de diagnóstico; lógica de comutação; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 443 | ||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 85,5 |
---|---|
Materiais | PBT; FKM; Poliéster |
Materiais em contato com o fluído | latão; FKM; Silicone (revestido); PBT |
Ciclos de pressão mín. | 50 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/8 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | bar; kPa; psi; inHg |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado |
---|