- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Forma de construção compacta com display para a pneumática
- PQC819
Sensor de pressão para a pneumática
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Sensor de pressão para a pneumática
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Monitoramento confiável da pressão do sistema em sistemas pneumáticos e de ar comprimido
- Altíssima resistência à sobrepressão e à vácuo
- Display TFT de fácil leitura
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Com saída de comutação e analógica programável
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/8 Rosca interna (2x) |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | ||
Substâncias | ar comprimido; nitrogênio (N2) | ||
Condicional utilizável para | outros meios a pedido | ||
Temperatura do fluído [°C] | 0...60 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Resistência à pressão |
|
||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | ||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 40 V) |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN; (configuráveis) |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 / 1...5, invertível; (de escala ajustável) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 1; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K: Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 1; (Turn down 1:1; incluindo linearidade, histerese e repetibilidade) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 1 % (ajuste do ponto limite conforme a norma DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 6 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | display rotativo/desligável; saída analógica comutável e escalonável; função Teach; função de simulação; função de diagnóstico |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||||||||
Dados do processo binários | 2 | ||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 0,6 | ||||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,0001 | ||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna; Temperatura do fluído | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 392 | ||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser usado para gases estáveis do grupo de fluidos 2 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 53,2 |
---|---|
Materiais | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; latão; Silicone (revestido) |
Materiais em contato com o fluído | PBT; FKM; latão; Silicone (revestido) |
Ciclos de pressão mín. | 50 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/8 Rosca interna (2x) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Bohrbild
|
|
---|