- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores de pressão submersíveis
- PS307A
Transmissor hidrostático de pressão submersível
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
Transmissor hidrostático de pressão submersível
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- Para a medição do nível em áreas potencialmente explosivas
- Cabo resistente à água em todo o seu comprimento
- Invólucro robusto de aço inoxidável com alta estanqueidade
- Alta precisão geral e estabilidade duradoura
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Amplificador | Conexão a isoladores de alimentação intrinsecamente seguros (Ex ia) |
---|---|
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | Hidrostática |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (incl. erro de linearidade, erro zero e erro da faixa de medição; BFSL = Best Fit Straight Line (Definição do valor mínimo)) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < 0,2 (BFSL) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < 0,2; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -10...60 | ||||||
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [anos] | 969 |
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1034,2 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|