- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores de pressão submersíveis
- PS4208
Transmissor hidrostático de pressão submersível
PS4208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE
Transmissor hidrostático de pressão submersível
PS4208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE
- Medição do nível fácil e de baixo custo
- Compensação da pressão mediante cabo ventilado internamente
- Simplificação dos trabalhos de cablagem no caso de operação como corrente de loop de dois condutores
- Alta precisão geral e estabilidade duradoura
- Invólucro robusto de aço inoxidável com alta estanqueidade
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Área de aplicação
Modelo | com tubo capilar para a compensação da pressão | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | Fluidos líquidos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -10...85 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | Hidrostática |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (incl. erro de linearidade, erro zero e erro da faixa de medição) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < 0,2 (BFSL) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < 0,2; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 403 |
---|---|
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 650,6 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PA |
anzeigen-bedienelemente
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|