• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Transmissores forma de construção pequena PT / PU
  5. PT5312

Transmissor de pressão

PT5312

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Transmissor de pressão

PT5312

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Detecção confiável da pressão do sistema em aplicações industriais
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
  • Expectativa de vida útil de mais de 60 milhões de ciclos de pressão
  • Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Área de aplicação
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -40...90
Min. Berstdruck
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Resistência à pressão
400 bar 5800 psi 40 MPa
Aviso da resistência à pressão
estático
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8,5...36 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 0,1
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,5; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,2
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero e amplitude [% de duração / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 1
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 787
Certificado UL
Número de aprovação UL J028
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 59,5
Materiais 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI
Materiais em contato com o fluído 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ciclos de pressão mín. 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal)
Máx. torque de aperto [Nm] 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Vedação da conexão do processo FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Elemento de estrangulamento disponível não (instalação posterior)
Observações
Observações
BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo)
LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A