• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Transmissores forma de construção pequena PT / PU
  5. PT701E

Transmissor de pressão

PT701E

PT-250-SEG14-A-ZVG/DE

Transmissor de pressão

PT701E

PT-250-SEG14-A-ZVG/DE

  • Para a detecção confiável da pressão do sistema em máquinas móveis
  • Invólucro robustoa de aço inoxidável com alta resistência a choques e vibrações
  • Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
  • Expectativa de vida útil de mais de 60 milhões de ciclos de pressão
  • Estabilidade duradoura graças a alta repetibilidade e pequena variação da curva característica
  • ce
  • ukca
  • e1r
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Área de aplicação
Aplicação para aplicações móveis
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -40...125
Min. Berstdruck
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Resistência à pressão
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Aviso da resistência à pressão
estático
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8...32 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 0,1
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,8; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,2
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
resistência à interferência conforme com UN ECE R10, rev. 6
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 711
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 62,1
Materiais 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPS
Materiais em contato com o fluído 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ciclos de pressão mín. 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal)
Máx. torque de aperto [Nm] 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Vedação da conexão do processo HNBR ( DIN EN ISO 1179-2)
Elemento de estrangulamento disponível sim
Observações
Observações
BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo)
LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P)
diagrama e curvas
curva característica da carga de saída de corrente
1: Carga máx.
2: Carga mín.