- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores forma de construção pequena PT / PU
- PT9553
Transmissor de pressão
PT9553
PT-025-SBG14-B-DVG/US/ /W
Transmissor de pressão
PT9553
PT-025-SBG14-B-DVG/US/ /W
- Para a detecção confiável da pressão do sistema em máquinas móveis
- Alta resistência a choques e vibrações
- Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Expectativa de vida de mais de 50 milhões de ciclos de pressão
- Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações móveis | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...90; (sob encomenda: -40...100 °C) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 16...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 6 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 1,8; (incl. drift devido ao torque de aperto, erro zero e erro da faixa de medição) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||
MTTF [anos] | 1069 | ||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 82 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Ciclos de pressão mín. | 50 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Elemento de estrangulamento disponível | sim |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|