- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores forma de construção pequena PT / PU
- PU5460
Transmissor de pressão
PU5460
PU-600-SEG14-B-DVG/US/ /W
Transmissor de pressão
PU5460
PU-600-SEG14-B-DVG/US/ /W
- Detecção confiável da pressão do sistema em aplicações industriais
- Alta resistência a choques e vibrações
- Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Expectativa de vida útil de mais de 60 milhões de ciclos de pressão
- Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2) |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -40...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Aviso da resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 16...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 12 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,5; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero e amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C) |
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 1 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 762 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Modul A; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 60 |
---|---|
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI |
Materiais em contato com o fluído | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ciclos de pressão mín. | 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 30...50; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2) |
Vedação da conexão do processo | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|