- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores para aplicações móveis
- PU8701
Transmissor de pressão
PU8701
PU-250-SEG14-V-DVG/DE
Transmissor de pressão
PU8701
PU-250-SEG14-V-DVG/DE
- Para a detecção confiável da pressão do sistema em máquinas móveis
- Invólucro robustoa de aço inoxidável com alta resistência a choques e vibrações
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Conector DEUTSCH para conexão rápida e fácil na rede de bordo
- Estabilidade duradoura graças a alta repetibilidade e pequena variação da curva característica
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2) |
Área de aplicação
Elemento de medição | célula de filme fino metálico | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações móveis | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -40...125 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Aviso da resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 12 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0,5...4,5 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,8; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 2 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 658 | ||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 62 |
---|---|
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPS |
Materiais em contato com o fluído | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Ciclos de pressão mín. | 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2) |
Vedação da conexão do processo | HNBR ( DIN EN ISO 1179-2) |
Elemento de estrangulamento disponível | sim |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P); Comprimento máx. do cabo: 30 m |
---|