Interruptor de pressão com IO-Link
PV7623
PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /
Interruptor de pressão com IO-Link
PV7623
PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Altíssima resistência à sobrepressão e à vácuo
- Invólucro robustoa de aço inoxidável com alta resistência a choques e vibrações
- Expectativa de vida útil de mais de 60 milhões de ciclos de pressão
- Duas saídas de comutação programáveis, uma delas com interface de comunicação IO-Link
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa Rosca interna:M5 |
Área de aplicação
Elemento de medição | célula de filme fino metálico | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -40...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Aviso da resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 150 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||||||||
Em intervalos de |
|
||||||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 668 | ||
Certificado UL |
|
||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 64,5 |
---|---|
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ciclos de pressão mín. | 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa Rosca interna:M5 |
Elemento de estrangulamento disponível | sim |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|