Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
- Sinal de saída preciso e linear de 4...20 mA
- Elevada repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Ampla faixa de temperatura operacional
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | -1...25 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...90; (sob encomenda: -40...90 °C) |
Min. Berstdruck [bar] | 350 |
Resistência à pressão [bar] | 150 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | -1...25 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||
MTTF [anos] | 555 | ||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 223 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|