- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Forma de construção PN / PE com exibição digital
- PY9170
Sensor de pressão com display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Sensor de pressão com display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Adequado para aplicação em processos de homogeneização
- Saída de comutação programável com IO-Link e saída analógica graduável
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Alcance de medição [MPa] | 0...60 | ||
Conexão de processo | conexão para homogeneizador |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | transmissor de pressão | ||
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | ||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Temperatura do fluído [°C] | 5...90; (para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas) | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Min. Berstdruck [MPa] | 100 | ||
Resistência à pressão |
|
||
Resistência à pressão [MPa] | 80 | ||
Aviso da resistência à pressão |
|
||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | ||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 500 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável 1:5) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável 1:5) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Alcance de medição [MPa] | 0...60 | ||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico [MPa] | 0...48 | ||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico [MPa] | 12...60 |
Ponto de comutação SP |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Distância mín. entre SP e rP |
|
||
Distância mín. entre SP e rP [MPa] | 0,3 | ||
Em intervalos de |
|
||
Em intervalos de [MPa] | 0,1 |
Ponto de comutação SP |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP [MPa] | 0...60 | ||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP [MPa] | 0...60 | ||
Distância mín. entre SP e rP |
|
||
Distância mín. entre SP e rP [MPa] | 1 | ||
Em intervalos de |
|
||
Em intervalos de [MPa] | 1 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 1; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 1,5 |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...4 |
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A; (se o pino 2 não está conectado: B) | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||
Nota |
|
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,1 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Perfil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3 | ||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 5...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 146 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1444,2 |
---|---|
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Ciclos de pressão mín. | 60 milhões |
Conexão de processo | conexão para homogeneizador |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|